¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de desplazamiento submarinos de Honeywell se ofrecen en rangos de ±0,5 in a ±4,0 in de longitud de pulsación. Este sensor de desplazamiento submarino tiene una presión nominal para funcionar a una profundidad de hasta 7500 pies bajo el mar. El cuerpo del sensor está hecho con acero inoxidable de grado 316 con una construcción completamente soldada. El tipo oceanográfico de enchufe eléctrico permite realizar la conexión bajo agua. Honeywell ofrece amplificadores en línea e indicadores digitales para estos LVDT que ofrecen salidas de ±5 V CC, 10 V CC o 4 mA a 20 mA y RS-232 con ajustes de intervalo y de punto cero.

Características

  • no linealidad de ±1,0 %
  • Sumergibles
  • Construcción de acero inoxidable 316 soldado
  • Fácil de operar
  • Hasta 2286 m [7500 ft] de profundidad
  • Rango de ±12,7 mm a 101,6 mm (rango de ±0,5 in a ±4,0 in)
  • Resolución infinita
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento submarinos - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del LVDT submarino modelo SSA AC-AC Hoja de datos Inglés 252KB
Hoja de datos del LVDT submarino modelo SSD DC-DC Hoja de datos Inglés 254KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink