¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

La celda de carga subminiatura modelo 13 (de compresión solamente) está diseñada para medir rangos de carga de 150 gramos a 1.000 lb. Con dimensiones subminiatura, que incluyen diámetros de 0,38 in a 0,75 in y alturas de 0,13 in a 0,25 in, estas unidades se incorporan fácilmente a los sistemas que tienen espacio limitado. El modelo 13 combina una respuesta de alta frecuencia con baja flexión para lograr una combinación de no linealidad e histéresis de escala completa del 0,25 % al 0,5 %. Se incluye un módulo de equilibrio en el cable de hilos conductores de la celda de carga para compensar la temperatura, el cual no debe quitarse.

Celdas de carga subminiatura modelo 13 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga subminiatura modelo 13 Hoja de datos Inglés 242KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Celdas de carga tipo S de tensión y compresión en aplicaciones industriales y médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 411KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo 13

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-2443-02 1000 gm Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2443-06 10 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2443-07 25 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2443-08 50 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2444-03 100 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2444-06 250 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2445-02 500 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2445-04 1000 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2446-01 250 gm Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-7479-05 10 Newton Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1000 lb) escala completa de ±0,70 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink