¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La celda de carga subminiatura modelo 11 (de tensión/compresión) está diseñada para medir rangos de carga de 150 g a 1.000 lb. Con dimensiones subminiatura, que incluyen diámetros de 0,50 in a 0,75 in y una altura de 0,38 in, estas unidades se incorporan fácilmente a los sistemas que tienen espacio limitado. El modelo logra una no linealidad e histéresis de 0,5 % de escala completa respectivamente y una respuesta de frecuencia de hasta 58 kHz. Se incluye un módulo de equilibrio en el cable de hilos conductores principales de la celda de carga para el equilibrio cero, el cual no debe quitarse.

Características

  • 150 g a 1000 lb
  • Salida de mV/V
  • Diseño subminiatura
  • Tensión/compresión
  • Acero inoxidable
  • Construcción de diafragma simple
Celdas de carga subminiatura modelo 11 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga subminiatura modelo 11 Hoja de datos Inglés 227KB
Diagrama de cableado externo del modelo 11 Información técnica Inglés 12KB
Dibujo del esquema del modelo 11, 150 g a 500 g Información técnica Inglés 131KB
Dibujo del esquema del modelo 11, 1000 g a 100 lb Información técnica Inglés 123KB
Dibujo del esquema del modelo 11, 250 lb a 1000 lb Información técnica Inglés 42KB
Modelo 11, vista frontal Inglés 632KB
Modelo 11, vista superior Inglés 183KB
Modelo 11, vista lateral Inglés 709KB
Vista de acercamiento del modelo 11 Inglés 170KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink