¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable soldado de Honeywell cuentan con tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado y miden cargas de 5 lb a 500000 lb con precisiones del 0,10 % al 0,04 %. Puede escoger modelos de tensión/compresión o solo de compresión para su aplicación particular. Se ofrecen modelos con mayor resistencia a la fatiga diseñados para aplicaciones tales como pruebas de fatiga de productos o materiales, que suponen una cantidad de ciclos extremadamente alta o condiciones ocasionales de sobrecarga. También hay disponibles modelos selectos como opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.

Características

  • Perfil bajo, tipo disco
  • Construcción en acero inoxidable completamente soldado y diseño de doble diafragma
  • Rangos de precisión de 0,10 % a 0,04 % (para modelos de ultraprecisión)
  • La carga varía de 5 lb a 500000 lb
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Salida de mV/V
  • Disponibilidad de opciones con mayor resistencia a la fatiga e intrínsecamente seguras
Celdas de carga de acero inoxidable de perfil bajo - Honeywell


Explorar celdas de carga de acero inoxidable de perfil bajo por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink