CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad
VG481V1
Sensor de velocidad IC (back-biased – con imán incorporado) Capacidad de velocidad cero. De bajo costo, fácil de usar. Con calificación para AEC-Q100 (grado 0)
El VG481V1 contiene un circuito de detección de pico doble que se acopla con un elemento de efecto Hall para detectar la velocidad de una rueda dentada ferrosa. Un imán de polarización proporciona un campo magnético cambiante a medida que la rueda de destino se desplaza más allá del circuito integrado del sensor. El circuito integrado de sensor funciona en referencia a los niveles magnéticos de pico y ranura.
La salida del circuito integrado de sensor está en estado alto o bajo, lo que corresponde a las características del diente/ranura objetivo. El VG481V1 IC consta de un regulador de voltaje, reloj/oscilador, elemento Hall, amplificador, circuitos de seguimiento y retención de pico/valle internos, comparador y etapa de salida de colector abierto.
El circuito integrado de sensor está protegido contra un funcionamiento anómalo con bajo voltaje mediante un circuito de reposo de encendido. El circuito de salida contiene protección contra cortocircuitos. El regulador de voltaje contiene protección de conexión inversa. El nivel de división se deriva de los valores de pico y valle almacenados.
Un algoritmo de arranque mantiene el estado de salida hasta que el nivel de división ha alcanzado una posición estable. The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.
El VG481V1 IC se ofrece en encapsulado plano estilo TO-92 con conductores rectos en envase a granel que permite obtener un diseño de circuitos impresos compactos
Diferenciación
- Proporciona una menor variación del punto de operación.
Valor para los clientes
- Utiliza un circuito de detección de pico doble derivado de los valores de pico y valle almacenados. Ello proporciona capacidad de velocidad cero y realiza un seguimiento más preciso de los objetivos que muestran saltos y otras variaciones.
- Con calificación AEC-Q100 y a menudo adecuado para aplicaciones automotrices.
- Proporciona mayor precisión.
Funcionalidades
- Sensor de velocidad con circuito integrado “Back-biased” (con imán incorporado)
- Capacidad de velocidad cero.
- De bajo costo y fácil de usar
- Rango de voltaje de alimentación de 4 V a 24 V
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C
- Salida de colector abierto con capacidad nominal de 20 mA
- Protección contra cortocircuitos de salida
- Protección contra voltaje inverso
- Con calificación para AEC-Q100 (grado 0)
Aplicaciones
- Transporte: Detección de velocidad de transmisión
- Detección de velocidad general