¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie VF401 presenta un sensor MR (magnetorresistivo) digital de dos cables, de alto rendimiento, en un encapsulado plástico en miniatura, plano, estilo TO-92, con salida de corriente diseñado para detectar imanes circulares de rosca fina.

El conjunto único de puente VF401 (patente número 6.297.628) ha sido optimizado para permitir una mayor distancia de actuación entre el objetivo y el sensor con menos pérdida de señal y precisión del sensor.

El sensor VF401 tiene sensibilidad reducida a las desviaciones (cambio de posición del sensor en relación con el diámetro interno o externo del imán circular). También es menos sensible a la inclinación (desviación de la posición paralela de los elementos de detección y el imán circular), acepta hasta 10°, en comparación con los 2° a 3° que aceptan los sensores típicos de imán circular, y es menos sensible a la torsión (desviación de la posición angular perfecta de los rieles del puente en relación con las transiciones de polo).

IC de sensor de velocidad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor para imanes circulares, bifilares, de rosca fina VF401 Hoja de datos Inglés 166KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB

Explorar productos VF401

Producto Tipo de producto Tipo cuerpo Tipo de activación magnética
VF401 Velocidad magnetorresistiva anisotrópica (AMR), IC de sensores de dirección, o posición Plano estilo TO-92, 500 unidades/bolsa Puente diferencial