¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El circuito integrado (IC) del sensor magnetorresistivo anisotrópico (AMR) de la Serie VM está diseñado para detectar la velocidad y la dirección de un objetivo de codificador de imán anular, y utiliza un diseño y una configuración de puente exclusivo (pendiente de patente). Los tres productos incluyen sensores AMR de 2 y 4 pines para ser utilizados en sistemas de detección de velocidad, velocidad y posición en las transmisiones, cigüeñales de motores, mediciones de velocidad de ruedas, rodamientos y sellados integrados, y para la medición de la velocidad del eje en bombas, motores y compresores.

La Serie VF401 presenta un IC de sensor magnetorresistivo digital, bifilar, de alto rendimiento, en un encapsulado plástico estilo TO-92, plano, miniatura. La amplia capacidad de velocidad ofrece flexibilidad de aplicación con verdadera detección de velocidad cero y funcionamiento a hasta 3000 Hz. Las potenciales aplicaciones de transporte, industriales y médicas incluyen aquellas con codificación de velocidad que usan un imán anular de múltiples polos.

El IC de sensor de posición digital de efecto Hall con traba VF526DT tiene dos elementos de detección Hall diferentes, ubicados a exactamente 1,4 mm (0,055 in) uno del otro en un único chip de circuito integrado. Las dos trabas Hall activas indican la velocidad y dirección de un gradiente magnético (como un imán anular giratorio) en la cara del encapsulado. El exclusivo circuito regulador ofrece un funcionamiento extremadamente estable con voltajes de alimentación de 3,4 V CC a 24 V CC. Este producto se puede conectar de forma directa con muchos componentes electrónicos sin búffering o circuitos de compensación.

The VG481V1 Back Biased Hall-effect Speed Sensor IC contains a dual peak detecting circuit that is coupled with a Hall-effect element to detect the speed of a ferrous gear tooth target wheel. A biasing magnet provides a changing magnetic field as the target wheel moves past the senor IC. The sensor IC functions in reference to peak and slot magnetic levels. The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.

CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB