¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3200 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. Está fabricado y verificado para cumplir o superar las especificaciones críticas militares y aeroespaciales para uso en vuelos espaciales, incluyendo estabilidad de temperatura, descarga eléctrica, vibración y limpieza. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura. La versión 3200EM (modelo de ingeniería) se elabora con los mismos componentes que la 3200, pero no está sujeta a los rigores de exhaustivas pruebas de vuelo. Está especialmente diseñada para pruebas experimentales y en tierra.
Sensores para transbordadores espaciales/satélites Serie 3200 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Termostatos de alta confiabilidad serie 3200 en aplicaciones satelitales Nota sobre aplicaciones Inglés 482KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB

Explorar productos de la Serie 3200

Producto Propiedades funcionales Temperatura de funcionamiento Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3200 00010053 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 63,9 °C (147 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00020152 Cerrado en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 71,1 °C (160 °F) mín. 79,4 °C (175 °F) mín.
3200 00030159 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 77,2 °C (171 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00050044 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -10,0 °C (14 °F) mín. -20,0 °C (-4 °F) mín.
3200 00110095 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 50,0 °C (122 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00180010 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -17,2 °C (1 °F) 22,8 °C (-9 °F)
3200 00190052 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
3200 00310016 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 40,0 °C (104 °F) 35,0 °C (95 °F)
3200 00460001 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 48,9 °C (120 °F) 37,8 °C (100 °F)
3200 00580001 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -17,2 °C (1 °F) 22,8 °C (-9 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink