¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El sensor de posición SMART, configuración de rotación, es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición absoluta con precisión mejorada. Detecta la posición de un imán respecto del sensor en un rango de 0° a 360°. Honeywell usa una combinación patentada de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una matriz de sensores MR para determinar de forma confiable la posición de un collar magnético adherido a un objeto giratorio.

El sensor de posición SMART, configuración de rotación, encaja en un eje de 25,4 mm (1 in). La fijación de la herramienta de montaje (se vende por separado) permite instalar el dispositivo varias veces.

Sensores de posición SMART rotacionales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de posición SMART, configuración de rotación de 360° Hoja de datos Inglés 1MB
50069156: Sensor de posición SMART, configuración de rotación de 360° Instrucciones de instalación Inglés 484KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores de posición SMART, configuración de rotación de 360°, () Nota sobre aplicaciones Inglés 368KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Modelo CAD del sensor de posición SMART rotacional SPS-R360D-NBMS0101 Modelo CAD -- 2MB
Modelo CAD del sensor de posición SMART rotacional con imán SPS-MAG-002 Modelo CAD -- 187KB
Sensores de posición SMART Árbol de nomenclatura de productos Inglés 347KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Demostración animada en PowerPoint Información técnica Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos rotacionales

Producto Configuración Rango de detección Terminación Salida
SPS-AUX-AS100-1
SPS-AUX-AS100-2
SPS-MAG-002
SPS-R360D-NBMS0101 De rotación 0° a 360° 5 pines, conector M12 4 mA a 20 mA