¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El sensor de posición SMART es uno de los sensores de posición lineal más duraderos, adaptables y livianos de la industria que permiten un control de movimiento muy preciso y mejoran la seguridad y la eficiencia operacional. El diseño simple y sin contacto elimina los mecanismos de fallas mecánicas, reduce el desgaste y las roturas, mejora la confiabilidad y la durabilidad y minimiza el tiempo de inactividad.

El sensor de posición SMART es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición absoluta con precisión mejorada. Detecta la posición de un imán respecto del sensor en uno de los tres rangos de detección disponibles:

  • 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in)
  • 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in)
  • 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in)

Estos sensores usan una combinación patentada de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una matriz de sensores MR (magnetorresistivos) para determinar de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.

La matriz de sensores MR mide la salida de los sensores MR montados en la dirección de recorrido del imán. La salida y la secuencia del sensor MR determinan el par más cercano de sensores MR a la ubicación del centro del imán. La salida de estos dos sensores MR se usa entonces para determinar la posición del imán entre ellos.

Con este sensor, Honeywell ha utilizado tecnología MR en el ASIC hasta un nivel nunca antes alcanzado. Este producto está disponible con salida analógica (configuraciones de 35 mm, 75 mm y 225 mm) y salida digital (únicamente configuración de 225 mm) para su uso en sistemas de control que requieran una interfaz de tipo RS232 con una velocidad en baudios de 57,6 kbits/s.

Sensores de posición Smart lineales - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Sensor de posición SMART, configuraciones lineales de 35 mm, 75 mm, 225 mm Hoja de datos Inglés 3MB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Instrucciones de instalación Inglés 589KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Sensores de posición SMART Árbol de nomenclatura de productos Inglés 347KB
Sensores de posición SMART, configuraciones lineales Nota sobre aplicaciones Inglés 503KB
Sensores de posición SMART con valor agregado, configuración lineal de 35 mm, para detección de posición de marchas en transmisión manual automatizada Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Demostración animada en PowerPoint Información técnica Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos Sensores de posición Smart lineales

Producto Configuración Rango de detección Terminación Salida
SPS-L035-LATS Lineal 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in) Conector integral 282087-1 supersellado TYCO 0,55 VCC a 4,15 VCC, analógica
SPS-L075-HALS Lineal 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HALS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HDLS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos Digital RS232-tipo

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink