Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.
La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio de Honeywell permite a nuestros sensores de presión resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio. Los sensores de presión de Honeywell cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión, mayor confiabilidad y estabilidad de la medición. Todos nuestros productos de presión son sumamente configurables a fin de cumplir con los exclusivos requisitos y entornos del cliente.
Se ofrece una gran variedad de opciones estándares, tales como adaptadores de presión extraíbles tradicionales para realizar tareas de limpieza, puertos de presión alternativos, amplificadores internos y terminaciones eléctricas. En ciertos modelos, se ofrecen opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.
Características
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del transductor de presión, modelo FP2000 | Hoja de datos | Inglés | 457KB |
---|---|---|---|
Hoja de datos del transductor de presión, modelo FP5000 | Hoja de datos | Inglés | 337KB |
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |