¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de desplazamiento miniatura de Honeywell están especialmente diseñados para aplicaciones multipunto con restricciones de espacio y brindan una alternativa económica a las unidades más grandes y costosas. Estos modelos LVDT son compatibles con equipos de registro de datos que se utilizan para obtener lecturas de galgas extensiométricas u otros transductores. Elija armazones libres sin guía o con resorte guiado cautivo.

Características

  • Económico
  • Acero inoxidable
  • No linealidad del 0,25 %
  • Rango de ±0,1 pulg. a ±0,4 pulg.
  • Resolución infinita
  • Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
  • Armazón libre sin guía o con resorte guiado cautivo
  • Resistente, precisión mejorada
  • Vida útil prolongada
  • Rango de operación de -58 °F a 257 °F (estándar)
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento de carrera corta - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink