¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Transductor de desplazamiento miniatura modelo S-5 AC-AC con armazón con resorte guiado cautivo, rangos de ±0,01 a ±0,50 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Las salidas oscilan entre 2 mV/V/0,001 in y 4 mV/V/0,001 in según la longitud de la carrera. Suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación calibrada de 5 V CC o una fuente de alimentación aceptable de 1 V a 7 V RMS. La unidad puede funcionar a una temperatura de -4 °F a 257 °F y está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor protegido.

Transductores de desplazamiento de carrera corta modelo S5 - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Hoja de datos del LVDT de carrera corta modelo S5 AC-AC Hoja de datos Inglés 296KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos Modelo S5

Producto Rango Amplificado/no amplificado Tipo de elemento
060-K061-01 ±5,08 mm [±0,02 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink