¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de torque de reacción de Honeywell utilizan tecnología de galgas extensiométricas soldadas y ofrecen mediciones de torque de 25 oz-in (0,18 Nm) a rangos de 200000 ft lb (271000 Nm). Se ofrece una variedad de configuraciones de montaje, entre ellas: eje a eje, brida a brida y eje a brida en los modelos de rango bajo. Asimismo, Honeywell ofrece configuraciones especiales, de dado cuadrado y miniatura, además de varios indicadores de torque para medir un torque muy bajo. Todos los sensores de torque de Honeywell se mecanizan a partir de acero inoxidable y endurecido con calor para lograr una baja flexión por torsión, así como también con compensación térmica para brindar estabilidad a largo plazo.

Características

  • Tecnología de galga extensiométrica soldada
  • Acero inoxidable endurecido con calor para brindar estabilidad a largo plazo
  • Capacidades de medición de 25 oz-in (0,18 Nm) a 200000 ft lb (271000 Nm)
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 % hasta el 0,25 %
  • Los indicadores de torque miden de 2,5 gm-cm hasta 2,8 k gm-cm (0,003 in-oz hasta 200 in-oz)
  • Altamente configurables para ajustarse a sus necesidades; opciones personalizadas disponibles
Transductores de torque de reacción - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Aplicaciones de torsión rotativa de telemetría digital Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink