¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3800 usa los mismos materiales y proceso de fabricación que los termostatos de grado militar de Honeywell, lo que permite su uso en aplicaciones donde los niveles altos de vibraciones e impactos mecánicos son frecuentes, pero no se requiere un dispositivo militar.

Originalmente diseñada para su uso en aplicaciones de protección de motores, la Serie 3800 ahora se usa en aeronaves comerciales, como los Boeing 737, 747, 757, 767 y 777, y otras aplicaciones en las que puede darse un uso intensivo. Disponible en versiones UL y CSA.

Termostatos de precisión Serie 3800 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3800

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3800 00020025 Abierto en aumento 101,7 °C (215 °F) máx. 32,2 °C (90 °F) mín.
3800 00090069 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 45,0 °C (113 °F)
3800 00150005 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) 40,0 °C (104 °F)
3800 00230003 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 32,2 °C (90 °F)
3800 00390003 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) 100,0 °C (212 °F)
3800 00450004 Abierto en aumento 205,0 °C (401 °F) 195,6 °C (384 °F)
3800 00470003 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 123,9 °C (255 °F)
3800 00490003 Cerrado en aumento 40,6 °C (105 °F) 57,2 °C (135 °F)
3800 00500001 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 50,0 °C (122 °F)
3800 00520001 Abierto en aumento 27,8 °C (82 °F) 21,1 °C (70 °F)