¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3450RCG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos de precisión  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos 3450RCG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3450RCG 80430252 Cerrado en aumento 144,4 °C (292 °F) 200,0 °C (392 °F)
3450RCG 82140045 Abierto en aumento 196,1 °C (385 °F) 121,1 °C (250 °F)
3450RCG 82700033 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 200,0 °C (392 °F)
3450RCG 82850093 Abierto en aumento 182,2 °C (360 °F) 160,0 °C (320 °F)
3450RCG 82850104 Abierto en aumento 165,6 °C (290 °F) 143,3 °C (290 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink