¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3150 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. La caja está soldada con láser para lograr una carcasa de acero sellada herméticamente, con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. El perfil bajo y el diseño compacto permiten usarlo en la mayoría de las aplicaciones que requieren miniaturización. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura. Hay una variedad de soportes de montaje y terminales disponibles.

  • 3150: No aprobado por UL.
  • 3150U 120 V CA máx.: Aprobado por UL/CSA.
  • 3150UX 240 V CA máx.: Aprobado por UL/CSA.
Termostatos de precisión Serie 3150 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3150

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3150 00010293 Abierto en aumento De 1,1 °C a 4,4 °C (2 °F a 8 °F) 4,4 °C (40 °F)
3150 00150041 Abierto en aumento 110,0 °C (230 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3150 00200526 Abierto en aumento 78,9 °C (174 °F) 67,8 °C (154 °F)
3150 00230082 Cerrado en aumento 5,6 °C (10 °F) máx. dif. 57,2 °C (135 °F)
3150 00260102 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 85,0 °C (185 °F)
3150 00500003 Cerrado en aumento De 1,1 °C a 4,4 °C (2 °F a 8 °F) 57,2 °C (135 °F)
3150 00770021 Cerrado en aumento 3,3 °C (6 °F) máx. dif. 60,0 °C (140 °F)
3150 00870006 Cerrado en aumento 3,3 °C (6 °F) máx. dif. 0,0 °C (32 °F)
3150 01500002 Cerrado en aumento 54,4 °C (130 °F) 65,6 °C (150 °F)
3150U 00090182 Abierto en aumento 140,0 °C (284 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.