¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3106 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Los contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 permiten el uso en aplicaciones potenciales de voltaje bajo. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura. Hay una variedad de soportes de montaje y terminales disponibles.

  • 3106: No aprobado por UL/CSA.
  • 3106U: Aprobado por UL/CSA.
Termostatos de precisión Serie 3106 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3106

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3106 00030114 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 55,0 °C (131 °F)
3106 00040028 Cerrado en aumento 107,2 °C (225 °F) 23,9 °C (75 °F)
3106 00430071 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 65,6 °C (150 °F)
3106 01450007 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) 100,0 °C (212 °F)
3106 02030004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 50,0 °C (122 °F)
3106 02810001 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 90,0 °C (194 °F)
3106U 00010049 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 37,8 °C (100 °F)
3106U 00060027 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 67,8 °C (154 °F)
3106U 00450126 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3106U 01820002 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)