¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3100U comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica. Cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica y es a prueba de manipulaciones. Están disponibles con apertura o cierre ante un aumento de temperatura. Hay una variedad de soportes de montaje y terminales disponibles. Se usan en el control a altas temperaturas. 3100U 240 V: Aprobado por UL/CSA.

Termostatos de precisión Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3100U

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3100U 00011458 Abierto en aumento 28,9 °C (75 °F) 18,3 °C (65 °F)
3100U 00031431
3100U 00031431 Abierto en aumento 4,4 °C (40 °F) -6,7 °C (20 °F)
3100U 00031432 Abierto en aumento 10,0 °C (50 °F) -1,1 °C (30 °F)
3100U 00031433 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
3100U 00031434 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 10,0 °C (50 °F)
3100U 00031435 Abierto en aumento 26,7 °C (80 °F) 15,6 °C (60 °F)
3100U 00031436 Abierto en aumento 32,2 °C (90 °F) 21,1 °C (70 °F)
3100U 00031437 Abierto en aumento 37,8 °C (100 °F) 26,7 °C (80 °F)
3100U 00031438 Abierto en aumento 43,3 °C (110 °F) 32,2 °C (90 °F)