¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3100 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica. Cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica y es a prueba de manipulaciones. Están disponibles con apertura o cierre ante un aumento de temperatura. Hay una variedad de soportes de montaje y terminales disponibles. Se usan en el control a altas temperaturas.

  • 3100 120 V CA máx.: No aprobado por UL/CSA.
  • 3100U 240 V: Aprobado por UL/CSA.
  • 3100UX: Aprobado por UL/CSA.
Termostatos de precisión Serie 3100 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3100

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3100 00030605 Abierto en aumento 96,1 °C (205 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3100 00150030 Cerrado en aumento 2,8 °C (37 °F) 12,8 °C (55 °F)
3100 00500037 Abierto en aumento 105,0 °C (221 °F) 95,0 °C (203 °F)
3100 02600001 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 200,0 °C (392 °F)
3100 03430001 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 70,0 °C (158 °F)
3100 03810002 Abierto en aumento 81,7 °C (179 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.