¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3004 es un interruptor térmico unipolar de un tiro preconfigurado disponible para abrirse y cerrarse ante un aumento de temperatura. Tiene una construcción con remaches y manga de metal y mayor espaciado para reunir los requisitos de la agencia de homologación europea. El cierre de metal hace que la base fenólica sea a prueba de polvo y, además, ofrece aislamiento térmico y eléctrico para los contactos de plata.

Solo 3004 V CA y hp: Aprobado por UL/CSA.

Termostatos de precisión Serie 3004 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3004

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3004 00020025 Cerrado en aumento 126,7 °C (260 °F) mín. 132,2 °C (270 °F) máx.
3004 00040028 Abierto en aumento 128,3 °C (263 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3004 00050014 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3004 00120035 Abierto en aumento 40,0 °C (104 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3004 00190011 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 43,3 °C (110 °F)
3004 00310015 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 52,8 °C (127 °F)
3004 00500002 Abierto en aumento 90,0 °C (194 °F) 80,0 °C (176 °F)
3004 00600002 Abierto en aumento 97,8 °C (208 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3004 00830002 Abierto en aumento 57,8 °C (136 °F) 48,9 °C (120 °F)