La Serie 3001 es un interruptor térmico unipolar de un tiro preconfigurado disponible para abrirse y cerrarse ante un aumento de temperatura. La Serie 3001 tiene un perfil bajo que permite su uso en la mayoría de las aplicaciones en las que se requiere un termostato de precisión no hermético para tolerancias concisas. El cierre de metal hace que la base fenólica sea a prueba de polvo y, además, ofrece aislamiento térmico y eléctrico para los contactos de plata.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos de precisión y alta fiabilidad | Hoja de datos | -- | 4MB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Producto | Propiedades funcionales | Temperatura de apertura | Temperatura de cierre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3001 00140546 | Cerrado en aumento | 28,9 °C (75 °F) | 30,0 °C (86 °F) | |||
3001 00220108 | Abierto en aumento | 70,0 °C (158 °F) | 60,0 °C (140 °F) | |||
3001 00470026 | Abierto en aumento | 50,0 °C (122 °F) | 60,0 °C (140 °F) | |||
3001 01060004 | Abierto en aumento | 70,0 °C (158 °F) | 61,7 °C (143 °F) | |||
3001 01400027 | Abierto en aumento | 85,0 °C (185 °F) | 65,0 °C (149 °F) | |||
3001 01590002 | Cerrado en aumento | 52,8 °C (127 °F) | 60,0 °C (140 °F) | |||
3001 01840001 | Abierto en aumento | 26,7 °C (80 °F) | 18,3 °C (65 °F) | |||
3001U 00240201 | Cerrado en aumento | -12,2 °C (10 °F) | -7,2 °C (19 °F) | |||
3001U 00340137 | Abierto en aumento | 35,0 °C (95 °F) | 5,6 °C (10 °F) máx. dif. | |||
3001U 00780059 | Cerrado en aumento | 65,0 °C (149 °F) | 50,0 °C (122 °F) |