¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SMD2440

Descripción general

La serie SMD2440 de componentes de luz infrarroja para montaje en superficie comprende cuerpos de cerámica pequeños (0,15 in x 0,10 in x 0,083 in/3,81 mm x 2,54 mm x 2,1 mm) con lentes de vidrio. La lente reduce la interferencia y, por lo general, elimina la necesidad de aperturas en aplicaciones no críticas. Los componentes de perfil bajo pueden montarse en la placa de circuito impreso, con la lente vertical o invertida, lo que permite flexibilidad de diseños para múltiples canales y configuraciones personalizadas. Cuando la lente montada se encuentra sobre un orificio de los circuitos impresos, está oculta, con lo cual se reduce la altura general del encapsulado.

Gracias a las características de ganancia del fototransistor de la serie SMD2440, resulta útil para aplicaciones que requieren una alta capacidad de respuesta.

Estos componentes están disponibles a granel o en cinta y carrete para su uso con equipos de ubicación automática.

Fototransistores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB

Explorar productos SMD2440

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SMD2440-001 Cerámica 28 125 mW
SMD2440-002 Cerámica 28 125 mW
SMD2440-011 Cerámica 28 125 mW
SMD2440-012 Cerámica 28 125 mW
SMD2440-021 Cerámica 28 125 mW
SMD2440-022 Cerámica 28 125 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink