¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SDP8436

Descripción general

La serie SDP8436 comprende un fototransistor de silicio NPN moldeado en un encapsulado plástico negro que combina las ventajas de montaje de un paquete lateral con el ángulo de aceptación estrecho y la ganancia óptica alta de un encapsulado T-1. La serie SDP8436 está diseñada para aplicaciones que requieren distancias de acoplamiento más largas que las que pueden brindar los dispositivos de emisión lateral, como las pantallas táctiles. Además, el dispositivo es muy apto para aplicaciones en las que la interferencia de canales adyacentes podría ser un problema. El encapsulado es extremadamente transmisivo en relación a la energía de fuente infrarroja y, a su vez, ofrece una protección eficaz contra la luz ambiente visible.
Fototransistores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de fototransistores con encapsulado de cerámica y plástico Serie SDP8436 Información del catálogo Inglés 446KB

Explorar productos SDP8436

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SDP8436-001 Plástico 18 100 mW
SDP8436-002 Plástico 18 100 mW
SDP8436-003 Plástico 18 100 mW
SDP8436-004 Plástico 18 100 mW