¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SDP8405

Descripción general

La serie SDP8405 comprende un fototransistor de silicio NPN moldeado por transferencia en un encapsulado plástico claro T-1. El moldeo por transferencia de este dispositivo garantiza un rendimiento óptico superior de la línea central en comparación con otros procesos de moldeo. Las longitudes de los hilos están escalonadas para brindar un método simple de identificación de polaridad.
Fototransistores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Explorar productos SDP8405

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SDP8405-001 Plástico 20 70 mW
SDP8405-002 Plástico 20 70 mW
SDP8405-003 Plástico 20 70 mW
SDP8405-012 Plástico 20 70 mW
SDP8405-013 Plástico 20 70 mW
SDP8405-014 Plástico 20 70 mW
SDP8405-015 Plástico 20 70 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink