¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SME2470

Descripción general

Los componentes infrarrojos para montaje en superficie de la serie SME2470 son pequeños paquetes cerámicos (0,15 in x 0,10 in x 0,083 in /3,81 mm x 2,54 mm x 2,1 mm) con lentes de vidrio. La lente reduce la interferencia y, por lo general, elimina la necesidad de aperturas en aplicaciones no críticas. Los componentes de perfil bajo pueden montarse en la placa de circuito impreso, con la lente vertical o invertida, lo que permite flexibilidad de diseños para múltiples canales y configuraciones personalizadas. Cuando la lente montada se encuentra sobre un orificio de los circuitos impresos, está oculta, con lo cual se reduce la altura general del encapsulado.

La serie SME2470 comprende un diodo emisor de luz infrarroja (IRED) de arseniuro de galio de aluminio de alta intensidad que puede usarse con un fototransistor SMD2440 o un fotodiodo SMD2420. Ofrece excelentes características ópticas y acoplamiento óptico eficaz. El pequeño tamaño y las propiedades de disipación de energía alta de los IRED favorecen la miniaturización de circuitos impresos y la ubicación de alta densidad para promover la IRED.

Estos componentes están disponibles a granel o en cinta y carrete para su uso con equipos de ubicación automática.

Emisores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB

Explorar productos SME2470

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SME2470-001 Cerámica 880 nm 24 0,60 mW/cm² mín.
SME2470-011 Cerámica 880 nm 24 0,60 mW/cm² mín.
SME2470-021 Cerámica 880 nm 24 0,60 mW/cm² mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink