¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SEP8736

Descripción general

La serie SEP8736 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio de aluminio moldeado en un encapsulado plástico gris humo de emisión lateral. El diseño del cuerpo y el lente integral combina la ventaja de montaje de un encapsulado de emisión lateral con el estrecho patrón de emisión de un dispositivo estilo T-1. El IRED SEP8736 está diseñado para aplicaciones que requieren distancias de acoplamiento más largas que las que pueden brindar los dispositivos de emisión lateral, como las pantallas táctiles. El IRED se adapta especialmente a aplicaciones en las que la interferencia de canales adyacentes podría ser un problema.
Emisores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de cerámica o plástico Serie SEP8736 Información del catálogo Inglés 470KB

Explorar productos SEP8736

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SEP8736-001 Plástico 880 nm 10 0,5 a 3,0 mW/cm²
SEP8736-002 Plástico 880 nm 10 1,2 - 3,0 mW/cm²
SEP8736-003 Plástico 880 nm 10 1,7 a 3,0 mW/cm²