¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SEP8706

Descripción general

La serie SEP8706 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio de aluminio moldeado en un encapsulado plástico gris humo de emisión lateral. El chip está ubicado de forma tal que emita radiación a través de un lente plástico desde el lateral del encapsulado. Estos dispositivos, por lo general, muestran un 70 % más de intensidad de potencia que los de arseniuro de galio a la misma corriente progresiva.
Emisores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Explorar productos SEP8706

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SEP8706-001 Plástico 880 nm 50 0,02 a 2,6 mW/cm²
SEP8706-002 Plástico 880 nm 50 0,45 - 0,90 mW/cm²
SEP8706-003 Plástico 880 nm 50 0,65 mW/cm² mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink