¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SEP8705

Descripción general

La serie SEP8705 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio moldeado por transferencia en un encapsulado plástico gris humo T-1. El moldeo por transferencia de este dispositivo garantiza un rendimiento óptico superior de la línea central en comparación con otros procesos de moldeo. Estos dispositivos, por lo general, muestran un 70 % más de intensidad de potencia que los de GaAs a la misma corriente progresiva. Las longitudes de los hilos están escalonadas para brindar un método simple de identificación de polaridad.
Emisores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de cerámica o plástico Serie SEP8705 Información del catálogo Inglés 416KB

Explorar productos SEP8705

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SEP8705-001 Plástico 880 nm 15 0,54 mW/cm² mín.
SEP8705-002 Plástico 880 nm 15 1,4 - 5,6 mW/cm²
SEP8705-003 Plástico 880 nm 15 2,7 - 7,8 mW/cm²

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink