¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SEP8507

Descripción general

La serie SEP8507 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio moldeado en un encapsulado plástico rojo de emisión trasera. El chip está ubicado de forma tal que emita radiación desde la parte superior del encapsulado. Las longitudes de los hilos están escalonadas para brindar un método simple de identificación de polaridad.
Emisores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de cerámica o plástico Serie SEP8507 Información del catálogo Inglés 356KB

Explorar productos SEP8507

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SEP8507-001 Plástico 935 nm 135 0,40 mW mín.