¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SEP8506

Descripción general

La serie SEP8506 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio moldeado en un encapsulado plástico rojo de emisión lateral. El chip está ubicado de forma tal que emita radiación a través de un lente plástico desde el lateral del encapsulado.
Emisores con encapsulado de cerámica y plástico  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de cerámica o plástico Serie SEP8506 Información del catálogo Inglés 416KB

Explorar productos SEP8506

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SEP8506-001 Plástico 935 nm 50 0,05 - 0,36 mW/cm²
SEP8506-002 Plástico 935 nm 50 0,33 - 0,52 mW/cm²
SEP8506-003 Plástico 935 nm 50 0,45 - 0,90 mW/cm²

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink