¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SMD2420

Descripción general

La serie SMD2420 de componentes de luz infrarroja para montaje en superficie comprende cuerpos de cerámica pequeños (0,15 in x 0,10 in x 0,083 in/3,81 mm x 2,54 mm x 2,1 mm) con lentes de vidrio. La lente reduce la interferencia y, por lo general, elimina la necesidad de aperturas en aplicaciones no críticas. Los componentes de perfil bajo pueden montarse en la placa de circuito impreso, con la lente vertical o invertida, lo que permite flexibilidad de diseños para múltiples canales y configuraciones personalizadas. Cuando la lente montada se encuentra sobre un orificio de los circuitos impresos, está oculta, con lo cual se reduce la altura general del encapsulado.

El fotodiodo de la serie SMD2420 es especialmente útil en aplicaciones que requieran una respuesta lineal o una velocidad alta de interrupción.

Estos componentes están disponibles a granel o en cinta y carrete para su uso con equipos de ubicación automática.

Detectores de fotodiodo Serie  - Honeywell


Explorar productos SMD2420

Producto Tipo cuerpo Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SMD2420-001 Montaje en superficie (lente de vidrio) 28 6,0 µA 125 mW
SMD2420-011 Montaje en superficie (lente de vidrio) 28 6,0 µA 125 mW
SMD2420-021 Montaje en superficie (lente de vidrio) 28 6,0 µA 125 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink