¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SDP8276

Descripción general

La serie SDP8276 comprende un fotodiodo de silicio PN, moldeado por transferencia en un encapsulado plástico negro lateral para minimizar los efectos de la luz ambiente visible. El chip está ubicado de forma tal que acepta energía de radiación a través de un lente en el lateral del encapsulado. El fotodiodo SDP8276 ofrece un tiempo de respuesta rápido y salida lineal. Es ideal para sistemas a batería o en aplicaciones con energía reducida.
Detectores de fotodiodo Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja de fotodiodo Serie SDP8276 Información del catálogo Inglés 259KB

Explorar productos SDP8276

Producto Tipo cuerpo Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SDP8276-001 Vista lateral 50 4,0 µA 100 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink