¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD2420

Descripción general

La serie SD2420 comprende un fotodiodo de silicio PN montado en un encapsulado sellado herméticamente con cuerpo de metal y lente de vidrio. Este encapsulado se monta directamente en placas de PC de doble lateral.
Detectores de fotodiodo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja de fotodiodo Serie SD2420 Información del catálogo Inglés 298KB

Explorar productos SD2420

Producto Tipo cuerpo Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SD2420-002 Miniatura, Píldora 48 7,0 µA 125 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink