¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD1420(L)

Descripción general

La serie SD1420 comprende un fotodiodo de silicio con conexiones PN montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio. El encapsulado puede tener una pestaña o un segundo hilo soldado al cuerpo como característica opcional (SD1420-XXXL). Ambos hilos son flexibles y pueden estar formados según sea necesario para adaptarse a varias configuraciones de montaje.
Detectores de fotodiodo ) - Honeywell


Explorar productos SD1420(L)

Producto Tipo cuerpo Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SD1420-002L Coaxial, Caja con hilos 24 5,0 µA 75 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink