¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SDP8106

Descripción general

La serie SDP8106 comprende un fotodarlington de silicio NPN moldeado en un encapsulado plástico negro lateral para minimizar el efecto de la luz ambiente visible. El chip está ubicado de forma tal que acepta radiación a través de un lente plástico desde el lateral del encapsulado.
Detectores de fotodarlington Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja de fotodarlington Serie SDP8106 Información del catálogo Inglés 334KB

Explorar productos SDP8106

Producto Estilo de encapsulado Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SDP8106-001 Vista lateral 50 1,0 mA 100 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink