¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD3410

Descripción general

La serie SD3410/5410 cuenta con un fotodarlington de silicio NPN montado en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. La serie SD3410 tiene cuerpos planos de aberturas que proporcionan un ángulo de aceptación amplio mientras que la serie SD5410 tiene cuerpos con lentes de vidrio que brindan un ángulo de aceptación estrecho. Los encapsulados TO-46 son perfectos para su funcionamiento en entornos hostiles.
Detectores de fotodarlington Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja de fotodarlington Serie SD3410/5410 Información del catálogo Inglés 448KB

Explorar productos SD3410

Producto Estilo de encapsulado Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SD3410-001 T0-46, Ventana plana 90 0,6 mA 150 mW
SD3410-002 T0-46, Ventana plana 90 2,0 mA 150 mW
SD3410-003 T0-46, Ventana plana 90 4,0 mA 150 mW
SD3410-004 T0-46, Ventana plana 90 8,0 mA 150 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink