¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD2410

Descripción general

La serie SD2410 comprende un fotodarlington de silicio NPN montado en un encapsulado con cuerpo de metal y lente de vidrio sellado herméticamente. Este encapsulado se monta directamente en placas de PC de doble lateral.
Detectores de fotodarlington Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja de fotodarlington Serie SD2410 Información del catálogo Inglés 371KB

Explorar productos SD2410

Producto Estilo de encapsulado Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SD2410-003 Miniatura, Píldora 48 6,0 mA 125 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink