¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD1410(L)

Descripción general

El SD1410 es un fotodarlington de silicio NPN montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio. El encapsulado puede tener una pestaña o un segundo hilo soldado al cuerpo como característica opcional (SD1410-XXXL). Ambos hilos son flexibles y pueden estar formados según sea necesario para adaptarse a varias configuraciones de montaje.
Detectores de fotodarlington ) - Honeywell


Explorar productos SD1410(L)

Producto Estilo de encapsulado Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SD1410-001L Coaxial, Caja con hilos 24 0,6 mA 75 mW
SD1410-002L Coaxial, Caja con hilos 24 2,0 mA 75 mW
SD1410-003L Coaxial, Caja con hilos 24 4,0 mA 75 mW
SD1410-004L Coaxial, Caja con hilos 24 8,0 mA 75 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink