¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD1410

Descripción general

El SD1410 es un fotodarlington de silicio NPN montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio. El encapsulado puede tener una pestaña o un segundo hilo soldado al cuerpo como característica opcional (SD1410-XXXL). Ambos hilos son flexibles y pueden estar formados según sea necesario para adaptarse a varias configuraciones de montaje.
Detectores de fotodarlington Serie  - Honeywell


Explorar productos SD1410

Producto Estilo de encapsulado Respuesta angular (grado) Mínimo de corriente de luz Disipación de potencia
SD1410-001 Coaxial 24 0,6 mA 75 mW
SD1410-002 Coaxial 24 2,0 mA 75 mW
SD1410-003 Coaxial 24 4,0 mA 75 mW
SD1410-004 Coaxial 24 8,0 mA 75 mW