Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de salida de alimentación están diseñados para impulsar cargas de baja resistencia a grandes distancias de actuación donde se pueden usar actuadores más grandes.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial de salida de alimentación Serie VRS | Hoja de datos | Inglés | 253KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 530KB |
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 101KB |
Cálculos de salida de voltaje de VRS | Información técnica | Inglés | 46KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 359KB |
Producto | Salida de voltaje (pico a pico) mín. | Frecuencia de operación | Diámetro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3040A | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040A25 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040AN | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040AN25 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040AN30 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040AN40 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040AN50 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040H20 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040S20 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) | ||||
3040S30 | 70 Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm (0,625 pulg.) |