¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) para altas temperaturas están diseñados para su uso en aplicaciones en las que el sensor está expuesto a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F). Hay versiones de extremo frontal selladas disponibles para aplicaciones en las que el sensor está expuesto a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de la carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12), 1/4 in (8M)
  • Estilos/materiales del encapsulado: cuerpo roscado de acero inoxidable
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 4,7 Vp-p a 125 Vp-p
Serie VRS de alta temperatura


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial para altas temperaturas Serie VRS Hoja de datos Inglés 304KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 530KB
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS Nota sobre aplicaciones Inglés 101KB
Cálculos de salida de voltaje de VRS Información técnica Inglés 46KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 359KB

Explorar productos de la Serie VRS para altas temperaturas

Producto Salida de voltaje (pico a pico) mín. Frecuencia de operación Diámetro
3010HTB 25 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3015HTB 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015HTB15 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3030HTB 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030HTB25 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040HTB 45 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040HTB25 45 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3055A 4,7 Vp-p 70 kHz 6,4 mm (0,250 pulg.)
MA243HT 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
MA3055 5,2 Vp-p 70 kHz 6,4 mm (0,250 pulg.)