¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de alta resolución están diseñados para usar en aplicaciones que requieren pulsaciones precisas o que utilizan engranajes de rosca fina. Se requiere que el sensor esté correctamente alineado.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de la carcasa: 5/8 in (M16) 3/8 in (M12)
  • Estilos/materiales del encapsulado: cuerpo roscado de acero inoxidable
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 17 Vp-p a 170 Vp-p
Serie VRS de alta resolución


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial de alta resolución Serie VRS Hoja de datos Inglés 273KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 530KB
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS Nota sobre aplicaciones Inglés 101KB
Cálculos de salida de voltaje de VRS Información técnica Inglés 46KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 359KB

Explorar productos de la Serie VRS de alta resolución

Producto Salida de voltaje (pico a pico) mín. Frecuencia de operación Diámetro
3009AN 34 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3014 17 Vp-p 60 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3024 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3029AN 170 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3039AN 40 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3044A 80 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3045A 300 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3046A 65 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)