¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de salida alta están diseñados para aplicaciones en donde se necesitan mayores voltajes de salida. Tienen un mejor rendimiento en velocidades bajas a medias, con cargas de impedancia medias a altas.

Se ofrecen versiones con el frente sellado para utilizar en sensores expuestos a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de la carcasa: 3/4 in, 5/8 in
  • Estilos/materiales del encapsulado: cuerpo roscado de acero inoxidable
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 30 Vp-p a 60 Vp-p
Sensores Serie VRS de salida alta - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial de salida alta Serie VRS Hoja de datos Inglés 524KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 530KB
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS Nota sobre aplicaciones Inglés 101KB
Cálculos de salida de voltaje de VRS Información técnica Inglés 46KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 359KB

Explorar productos de la Serie VRS de salida alta

Producto Salida de voltaje (pico a pico) mín. Frecuencia de operación Diámetro
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)