Los sensores VRS para ubicaciones peligrosas se diseñaron para uso en ubicaciones donde se requieren sensores a prueba de explosiones o intrínsecamente seguros.
- Operación automática
- Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
- Instalación sencilla
- Sin partes móviles
- Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
- Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
- Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
- Diámetros de la carcasa: 3/4 in, 5/8 in
- Estilos/materiales del encapsulado: cuerpo roscado de acero inoxidable
- Terminaciones: conector MS3106, prehilado
- Salidas de voltaje: 30 Vp-p a 60 Vp-p