Los sensores de velocidad magnéticos de VRS pasivos son dispositivos sencillos y resistentes que no requieren una fuente de voltaje externa para su funcionamiento.
El sensor cuenta con un magneto permanente que establece un campo magnético fijo. La aproximación y el paso de objetivos de metal ferroso cerca del polo del sensor (área de detección) cambian el flujo del campo magnético, cambiando así su fuerza de manera dinámica. Este cambio en la fuerza del campo magnético induce una corriente en el interior de la bobina, que está adherida a los terminales de salida. La señal de salida de un sensor de VRS es un voltaje de CA cuya amplitud y frecuencia de onda varían a medida que cambia la velocidad del dispositivo que se está controlando. Además, esta señal se expresa generalmente en un voltaje de pico a pico (Vp-p).
Se produce una onda completa (ciclo) a medida que cada objetivo pasa por el polo del sensor. Si se utiliza un objeto estándar como objetivo, esta señal de salida sería similar a una onda de seno cuando se la visualiza en un osciloscopio.
Hay seis series de aplicación específica disponibles:
Transporte: Serie Thrumold
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
---|---|---|---|
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 530KB |
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 101KB |
Cálculos de salida de voltaje de VRS | Información técnica | Inglés | 46KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 359KB |