El sensor de materia particulada Serie HPM de Honeywell es un sensor con láser que detecta y cuenta partículas utilizando la dispersión de luz. El rango de concentración para la detección es 0 µg/m3 a 1.000 µg/m3. Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. A medida que las partículas atraviesan el haz del láser, la luz rebota y se registra en el detector de luz o foto. Luego, la luz es analizada y convertida en una señal eléctrica a fin de calcular las concentraciones de partículas. El sensor de partículas de Honeywell ofrece información sobre la concentración de partículas para un determinado rango de concentración de partículas.
Valor para los clientes
Diferenciación
Características
Aplicaciones
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
HPM Series Particulate Matter Sensors Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
HPM Series Particulate Matter Sensors Sell Sheet | Hoja de ventas | Inglés | 2MB |
Preguntas frecuentes de sensores de partículas Serie HPM | Inglés | 204KB |
Producto | Detección | Información de salida | Tipo cuerpo | |
---|---|---|---|---|
HPMA115S0-XXX | PM2.5, PM10 | PM2.5 en μg/m3, PM10 en μg/m3 | Estándar | |
HPMA115C0-003 | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 | PM1.0 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, PM4.0 en µg/m3, PM10 en µg/m3 | Compacto | |
HPMA115C0-004 | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 | PM1.0 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, PM4.0 en µg/m3, PM10 en µg/m3 | Compacto |
What is the HPM Series designed to do?
The HPM Series is designed to detect airborne particulates in the PM2.5, PM10 ranges (standard) and in the PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ranges (compact). When integrated into a variety of systems, the HPM Series can help alert occupants to the presence of airborne particulates and trigger supporting equipment to improve indoor air quality. For details about the HPM Series, download the HPM datasheet or the complete list of FAQs.
What size particles does the HPM Series detect?
The HPM Series can detect particulates from 0,3 µm to 5 µm in size. The sensor uses the particle count data to provide a PM2.5 reading and calculated PM1.0, PM4.0, and PM10 readings.
What particle distributions are the HPM Series calibrated against?
The HPM Series is calibrated to cigarette smoke, which most closely correlates to burnt fossil fuels or smog. The sensor can be calibrated to other particle distributions upon request.
Where can the HPM Series be integrated?
The HPM Series features a compact design, allowing it to be seamlessly integrated into a variety of applications such as traditional HVAC controls, indoor air monitors, air purification equipment, automotive cabin filtration, and commercial kitchen ventilation.
How accurate is the HPM Series?
Engineered for excellent accuracy, the HPM Series is able to detect particulate densities to within ±15% accuracy (PM2.5). Some competitive devices offer accuracy of ±30% or worse.
How fast does the HPM Series analyze media and respond?
Ultra-fast, the HPM Series analyzes media in less than six seconds. This speed allows the HPM Series to quickly analyze and provide data to supporting equipment, allowing the device to respond to changing conditions in real-time.