Descripción general
Los sensores de materia particulada incluyen la serie HPM, un sensor con láser que utiliza el método de dispersión de luz para detectar y contar partículas en el rango de concentración de 0 μg/m3 a 1.000 μg/m3 en un ambiente determinado. Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. A medida que las partículas atraviesan el haz del láser, la fuente de luz se oscurece y se registra en el detector de luz o foto. Luego, la luz se analiza y convierte en una señal eléctrica para proporcionar el tamaño y la cantidad de partículas a fin de calcular las concentraciones en tiempo real. El sensor de partículas de Honeywell ofrece información sobre la concentración de partículas para un determinado rango de concentración de partículas.