¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Esta es una nueva serie de productos

NUEVO

Descripción general

The Honeywell HPM Series Particulate Matter Sensor is a laser-based sensor which detects and counts particles using light scattering. The detection concentration range is 0 µg/m3 to 1.000 µg/m3. Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. As particles pass through the laser beam, the light reflects off the particles and is recorded on the photo or light detector. The light is then analyzed and converted to an electrical signal to calculate particle concentration. El sensor de partículas de Honeywell ofrece información sobre la concentración de partículas para un determinado rango de concentración de partículas.

Valor para los clientes

  • Brinda la capacidad de monitorear o controlar con más precisión y rentabilidad las partículas del ambiente
  • Industry-leading long life of 10 years of continuous use
  • El rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética) comprobado permite un desempeño más preciso en una variedad de entornos industriales hostiles
  • Faster response time of <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
  • La confiabilidad mejorada permite el uso en ambientes hostiles

Diferenciación

  • Long life of 10 years offers a more stable operation for continuous usage
  • Proven EMC performance, based on IEC61000 stable operation, ±15% accuracy (PM2.5)

Características

  • Detección de partículas de dispersión de la luz con láser
  • Rango de concentración: 0 µg/m3 to 1.000 µg/m3
  • Completamente calibrado
  • EMC: Grado industrial de uso intensivo IEC61000
  • Tiempo de respuesta: < 6 s
  • Corriente de alimentación: 80 mA máx.
  • Señal de salida: UART (receptor/transmisor asíncrono universal)
  • PM2.5, PM10 output (standard); PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 output (compact)
  • Cumple con RoHS
  • Cumple con REACH

Aplicaciones

  • HVAC (commercial and residential)
  • Indoor air quality monitors
  • Handheld air quality monitors
  • Air purifiers (commercial and residential)
  • Automotive cabin air purifiers
Sensores de materia particulada Serie HPM - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensores de partículas Serie HPM Hoja de datos Inglés 1MB
Hoja de venta de sensores de partículas Serie HPM Sell Sheet Inglés 2MB
Preguntas frecuentes de sensores de partículas Serie HPM Inglés 204KB

Explorar productos de la Serie HPM

Producto Detección Información de salida Tipo cuerpo
HPMA115S0-XXX PM2.5, PM10 PM2.5 in μg/m3 y PM10 in μg/m3
HPMA115C0-003 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 Compacto
HPMA115C0-004 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 Compacto

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink