¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA2007

Descripción general

La serie HOA2007 comprende dos diodos emisores de luz infrarroja ubicados frente a dos detectores Optoschmitt colocados en el interior de un encapsulado termoplástico negro. El fotodetector cuenta con fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un fototransistor NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La lógica de búfer proporciona una salida alta cuando el recorrido óptico está libre. Los canales duales permiten la detección de la velocidad y la dirección del interruptor. Los emisores y los detectores tienen una abertura vertical de 0,020 in (0,5 mm). Esta característica es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una alta resolución de posición.

La carcasa del sensor es termoplástica y opaca con aberturas ideales para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA2007 contiene componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8601.

El material de la carcasa es Valox®. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores Optoschmitt Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó 31may18_OBS-KFE) Sensor Optoschmitt transmisivo de canal doble serie HOA2007 Hoja de datos Inglés 78KB

Explorar productos HOA2007

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA2007-001 10 kOhm de polarización 0,50 mm (0,020 pulg.) 1,78 mm (0,070 pulg.) Sin traba de montaje

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink